Cabluri de încălzire, ECpipeheat prestabilit, 10W/m@10°C, 4 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230

088L0990

Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Autolimitare

Detalii produs

Greutate brută 752 Gram
Greutate netă 548 Gram
Volume 9.147 Liter
EAN 5703466217825

 

Adâncime pachet [mm] 300 mm
Aplicație Pipe / tank frost protection
Aprobare UkrTEST
CE
Cablu pe tambur Nu
Cablu rece Da
Cantitate cablu rece 1
Cantitate cablu rece conductor 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție IP a elementului IPX7
COD UNSPSC 40101830
Compania certificatoare CE
EAC
UkrTEST
Contain batteries No
Culoare înveliș exterior Albastru deschis
Description ECpipeheat 10 cu stecar V2 4m 40W@10°C 230V
Diametru de îndoire [mm] [Min] 50 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garanție [An] 5
Grupă de produse Heating Cables
In scope of WEEE Yes
Izolație conductor Poliolefină reticulată
Lungime cablu [m] 4 m
Lungimea cablului rece [m] 2 m
Lățime pachet [mm] 420 mm
Lățimea cablului [mm] 7.7 mm
Material de umplutură TPE
Principiu de încălzire Autolimitare
Puterea cablului [W/m@°C] 10W/m@10°C
Puterea cablului [W@°C] 40W@10°C
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură de instalare [°C] [Min] -5 °C
Temperatură operare [°C] [Max] 65 °C
Temperatură repaus [°C] [Max] 65 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip ECpipeheat 10 V2 readym.
Tip conductor Cupru cositorit
Tip de cablu Conductor bifilar
Tăiat la lungimea potrivită Nu
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Versiune produs Ready-made
Warranty type 5-year product warranty
Înveliș de protecție cablu Folie de aluminiu 100%
Înveliș exterior TPE
Înălțime pachet [mm] 40 mm
Înălțimea cablului [mm] 5.3 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality