Accesorii, Instalare simplă

109030

Montagestege TYPE MS 5,6-6,5 MM - 25 MM

Detalii produs

Greutate brută 0.021 Kg
Greutate netă 0.02 Kg
Volume 0.098 Liter
EAN 5703466134740

 

Adâncime pachet [mm] 980 mm
Aplicație Cold store
Floor heating
Cantitate ambalată 1
COD UNSPSC 40101830
Descrierea produselor Montagestege
Description Montagestege TYPE MS 5,6-6,5 MM - 25 MM
Grupă de produse Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Lățime pachet [mm] 10 mm
Tip Easy Installation
Utilizat pentru produs DEVIbasic™ 10S
DEVIbasic™ 20S
Warranty type 2-year product warranty
Înălțime pachet [mm] 10 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality