AB-QM, DN 125, Debit ridicat, Cu nipluri de testare, flanșă

003Z0715

AB-QM DN 125 HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune

Detalii produs

Greutate brută 123.8 Kg
Greutate netă 123.8 Kg
Volume 662.4 Liter
EAN 5702425082115

 

China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 16
Conexiune la servomotor Standard Danfoss
Cursa [mm] 30 mm
Debit nominal [m³/h] 110 m³/h
Denumire produs dosar SCIP AB-QM DN125
Description AB-QM DN 125 HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
Dimensiune robinet DN 125
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupă de produse Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materialul carcasei vanei Fontă cenușie (EN-GJL-250)
Nipluri de testare Cu nipluri de testare
Nr. dosar SCIP 5fe0b894-3a5b-4095-979e-4da9ae00c7de
Presiune de pornire [kPa] 60 KPa
Presiune diferențială [kPa] [Max] 600 KPa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM
Tip de curgere Debit ridicat
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Versiune AB-QM

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality