AB-QM Flexo, DN 15, Debit redus, Cu nipluri de testare

003Z1620

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 LF w. strainer

Detalii produs

Greutate brută 1.96 Kilogram
Greutate netă 1.46 Kilogram
Volume 10.1 Liter
EAN 5702424604646

 

Clasă de presiune PN 25
Debit nominal [m³/h] 0.2 m³/h
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 LF w. strainer
Dimensiune robinet DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupă de produse Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Nipluri de testare Cu nipluri de testare
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM Flexo
Tip de curgere Debit redus
Tipuri de conexiuni filet interior

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality