MSV-F2, DN 80, PN 16, flanșă

003Z1063

MSV-F2 DN 80 cu dopuri de testare PN16, vană cu presetare manuală

Detalii produs

Greutate brută 19.3 kg
Greutate netă 18.2 kg
EAN 5702421551400

 

Clasă de presiune PN 16
Descriere MSV-F2 DN 80 cu dopuri de testare PN16, vană cu presetare manuală
Dimensiune robinet DN 80
Funcție de drenare Nu
Funcție de închidere Da
Grupă de produse Echilibrare manuală
Materialul carcasei vanei Fontă (EN-GJL-250)
Nipluri de testare Cu nipluri de testare
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] 150 kPa
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Scală de reglare Da
SCIP dossier no. 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP dossier product name MSV-F2 DN65-DN150
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 130 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip MSV-F2
Tipuri de conexiuni flanșă
Valori Kv [m³/h] 122.3 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality