ASV-PV 3G, DN 100, 20 kPa - 40 kPa, flanșă

003Z0625

ASV-PV DN 100, 20-40 kPa, robinet de echilibrare automată

Detalii produs

Greutate brută 64.8 kg
Greutate netă 64.8 kg
EAN 5702421558614

 

Clasă de presiune PN 16
Descriere ASV-PV DN 100, 20-40 kPa, robinet de echilibrare automată
Dimensiune robinet DN 100
Funcție de închidere Da
Grupă de produse Echilibrare automată
Lungime tub de impuls [m] 2.5 m
Materialul carcasei vanei Fontă cenușie (EN-GJL-250)
Poziție de montare Conductă de retur
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] 250 kPa
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Setare de fabrică [kPa] 30 kPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Max] 40 kPa
Setare presiune diferențială [kPa] [Min] 20 kPa
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip ASV-PV 3G
Tipuri de conexiuni flanșă
Valori Kv [m³/h] 76 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality