AB-PM, DN 25, Presiune ridicată, Filet exterior
003Z1414
AB-PM HP DN 25, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AB-PM HP DN 25, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată
Greutate brută | 1.43 Kg |
Greutate netă | 1.43 Kg |
Volume | 2.268 Liter |
EAN | 5710104083735 |
Greutate brută | 1.43 Kg |
Greutate netă | 1.43 Kg |
Volume | 2.268 Liter |
EAN | 5710104083735 |
Clasă de presiune | PN 16 |
Conexiune la servomotor | M30 x 1.5 |
Debit max. la dp=10 kPa [m3/h] | 1.8 m³/h |
Descriere | AB-PM HP DN 25, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată |
Dimensiune robinet | DN 25 |
Grupă de produse | Automatic balancing |
Lungime tub de impuls [m] | 1.5 m |
Materialul carcasei vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Poziție de montare | Conductă de alimentare |
Presiune diferențială [kPa] [Max] | 400 KPa |
Presiune diferențială [kPa] [Min] | 28 KPa |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-PM |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
Versiune presiune | Presiune ridicată |
Clasă de presiune | PN 16 |
Conexiune la servomotor | M30 x 1.5 |
Debit max. la dp=10 kPa [m3/h] | 1.8 m³/h |
Descriere | AB-PM HP DN 25, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată |
Dimensiune robinet | DN 25 |
Grupă de produse | Automatic balancing |
Lungime tub de impuls [m] | 1.5 m |
Materialul carcasei vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Poziție de montare | Conductă de alimentare |
Presiune diferențială [kPa] [Max] | 400 KPa |
Presiune diferențială [kPa] [Min] | 28 KPa |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | -10 °C |
Tip | AB-PM |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
Versiune presiune | Presiune ridicată |