AB-PM, DN 20, Filet exterior

003Z1403

AB-PM DN 20, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată

Detalii produs

Greutate brută 0.81 kg
Greutate netă 0.81 kg
EAN 5710104034690

 

Clasă de presiune PN 16
Conexiune la servomotor M30 x 1.5
Debit max. la dp=10 kPa [m3/h] 0.6 m³/h
Descriere AB-PM DN 20, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată
Dimensiune robinet DN 20
Grupă de produse Echilibrare automată
Lungime tub de impuls [m] 1.5 m
Materialul carcasei vanei DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Poziție de montare Conductă de alimentare
Presiune diferențială [kPa] [Max] 400 kPa
Presiune diferențială [kPa] [Min] 18 kPa
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier no. 8a719b7a-89ad-4626-9fab-802d2aee9c72
SCIP dossier product name AB-PM DN20 without test plugs
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tipuri de conexiuni Filet exterior
Versiune presiune Normal Pressure

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality