AB-PM, DN 15, Filet exterior

003Z1402

AB-PM DN 15, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată

Detalii produs

Greutate brută 0.59 kg
Greutate netă 0.54 kg
EAN 5710104034676

 

Clasă de presiune PN 16
Conexiune la servomotor M30 x 1.5
Debit max. la dp=10 kPa [m3/h] 0.3 m³/h
Descriere AB-PM DN 15, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată
Dimensiune robinet DN 15
Grupă de produse Echilibrare automată
Lungime tub de impuls [m] 1.5 m
Materialul carcasei vanei DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Poziție de montare Conductă de alimentare
Presiune diferențială [kPa] [Max] 400 kPa
Presiune diferențială [kPa] [Min] 18 kPa
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier no. c6685a74-ffbb-4ad4-8d49-017132b92b88
SCIP dossier product name AB-PM DN15 without test plugs
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tipuri de conexiuni Filet exterior
Versiune presiune Normal Pressure

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality