AB-PM, DN 10, Presiune ridicată, Filet exterior

003Z1411

AB-PM HP DN 10, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată

Detalii produs

Greutate brută 0.49 Kg
Greutate netă 0.48 Kg
Volume 1.378 Liter
EAN 5710104083704

 

Clasă de presiune PN 16
Conexiune la servomotor M30 x 1.5
Debit max. la dp=10 kPa [m3/h] 0.2 m³/h
Descriere AB-PM HP DN 10, fără dopuri de testare, robinet combinat de echilibrare automată
Dimensiune robinet DN 10
Grupă de produse Automatic balancing
Lungime tub de impuls [m] 1.5 m
Materialul carcasei vanei DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Poziție de montare Conductă de alimentare
Presiune diferențială [kPa] [Max] 400 KPa
Presiune diferențială [kPa] [Min] 28 KPa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tipuri de conexiuni Filet exterior
Versiune presiune Presiune ridicată

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality