BOCK, FX76/1800, Open Type Compressor

097B11577

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, 11577

Detalii produs

Greutate brută 231.7 Kilogram
Greutate netă 217.1 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162578698

 

Agenți frigorifici R404A
R407C
R134a
Capacity regulator No
Cilindru 6
Clutch type No
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Culoare Blue (standard)
Denumire produs dosar SCIP F(X)76/…. – series
Denumire tip FX76/1800
Dimensiune conexiune absorbție [in] 2 1/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 5/8 in
Discharge connection size [mm] 42 mm
Elevated base plate No
Familie F Compressors
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Grupă de produse Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 11577
Length (mm) 650
Lățime [mm] 571 mm
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX76/1800
Nr. dosar SCIP e7647917-66ef-46af-bba0-55a677cabf0c
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E55
Product Name Description Reciprocating compressor F
Standard de aprobare No
Step protection for CR/SU No
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 54 mm
Sursă de alimentare compresor [V] w/o motor
Tehnologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tip FX76
Înălțime totală [mm] 584 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality