BOCK, F5, Open Type Compressor

097B12017

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12017

Detalii produs

Greutate brută 94.4 Kilogram
Greutate netă 85 Kilogram
Volume 180.18 Liter
EAN 5715162578438

 

Agenți frigorifici R22
Capacity regulator No
Cilindru 4
Clutch type No
Comentarii racord aspirație 2 connections
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Culoare Blue (standard)
Denumire tip F5
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 3/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 1/8 in
Discharge connection size [mm] 28 mm
Familie F Compressors
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Grupă de produse Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 12017
Length (mm) 465
Lățime [mm] 359 mm
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F5
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub A46
Product Name Description Reciprocating compressor F
Standard de aprobare No
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 35 mm
Sursă de alimentare compresor [V] w/o motor
Tehnologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tip F5
Înălțime totală [mm] 469 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality