BOCK, F3, Open Type Compressor

097B12015

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12015

Detalii produs

Greutate brută 37.6 Kilogram
Greutate netă 28 Kilogram
Volume 65.565 Liter
EAN 5715162578452

 

Agenți frigorifici R22
Cilindru 2
Clutch type No
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Culoare Blue (standard)
Denumire tip F3
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 1/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 7/8 in
Discharge connection size [mm] 22 mm
Familie F Compressors
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Grupă de produse Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 12015
Length (mm) 315
Lățime [mm] 200 mm
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F3
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub A46
Product Name Description Reciprocating compressor F
Standard de aprobare No
Start Unloader No
Suction connection size [mm] 28 mm
Sursă de alimentare compresor [V] w/o motor
Tehnologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tip F3
Înălțime totală [mm] 400 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality