BOCK, F16/2051, Open Type Compressor

097B11710

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 11710

Detalii produs

Greutate brută 189.6 Kilogram
Greutate netă 175 Kilogram
Volume 448.38 Liter
EAN 5715162578575

 

2nd/3rd sight glass No
Agenți frigorifici R22
Capacity regulator No
Cilindru 6
Clutch type No
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Culoare Blue (standard)
Denumire tip F16/2051
Dimensiune conexiune absorbție [in] 2 1/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 5/8 in
Discharge connection size [mm] 42 mm
Elevated base plate No
Familie F Compressors
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Grupă de produse Open type compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 11710
Length (mm) 587
Lățime [mm] 512 mm
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F16/2051
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub A46
Product Name Description Reciprocating compressor F
Standard de aprobare No
Suction connection size [mm] 54 mm
Sursă de alimentare compresor [V] w/o motor
Tehnologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tip F16
Înălțime totală [mm] 535 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality