Supapă de retinere, NVD 895, Între flanșe
Supapă de retinere, NVD 895, Între flanșe

065B7495

NVD 895 PN16 DN50

Detalii produs

Greutate brută 1.36 kg
Greutate netă 1.35 kg
EAN 5710104063225

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 50%
Agent de lucru alternativ 2 Apă menajeră
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
Descriere NVD 895 PN16 DN50
Diametru [mm] 50 mm
Funcție Supapă de retinere
Grupă de produse Vane fluture
Materialul carcasei vanei Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Numărul de căi 2
Orientarea de montaj liber
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Presiune nominală [bar] 16 bar
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 100 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip NVD 895
Tip de operare Operare directa
Tip de vană Supapă de retinere
Tipuri de conexiuni Între flanșe
Valori Kv [m³/h] 35.7 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality