Distribuitoare-colectoare

Shows 39 product(s)

Distribuitor FHF, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 2, 10 bar

Distribuitor 2+2 Danfoss BIV

Distribuitor FHF, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 3, 10 bar

Distribuitor 3+3 Danfoss BIV

Distribuitor FHF, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 4, 10 bar

Distribuitor 4+4 Danfoss BIV

Distribuitor FHF, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 5, 10 bar

Distribuitor 5+5 Danfoss BIV

Distribuitor FHF, Alamă, Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]: 6, 10 bar

Distribuitor 6+6 Danfoss BIV

Vizualizați: