Conducte

Shows 12 product(s)

Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Montare prin compresie, 3/4", 16.0 mm

Fitinguri PEX pentru conductă 16 x 2 mm

Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Montare prin compresie, 3/4", 16.0 mm

Fitinguri PEX pentru conductă 20 x 2 mm

Conducte încălzire pardoseală, Racorduri, Montare prin compresie, 3/4", 16.0 mm

Fiting Alupex 3/4" x 16 x 2 mm

Conducte compozite, 16 mm x 2 mm, 200.00 m, 10 bar

Conductă compozită 16 x 2 mm, 200m

Conducte compozite, 16 mm x 2 mm, 500.00 m, 10 bar

Conductă compozită 16 x 2 mm, 500m

Vizualizați: