Covoare de încălzire, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 2.00 m², Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F0331

Tip de cablu: Conductor monofilar, Lățime covor [m]: 0.5, Lungime covor [m]: 4.00

Detalii produs

Greutate brută 1.111 Kg
Greutate netă 1.1 Kg
Volume 12.199 Liter
EAN 5703466202807

 

Adâncime pachet [mm] 145 mm
Aplicație Floor heating
Aprobare CE
UkrTEST
EAC
Arie de acoperire [m²] 2 m²
Cablu rece Da
Cantitate cablu rece 2
Cantitate cablu rece conductor 1
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție IP a elementului IPX7
COD UNSPSC 40101830
Compania certificatoare Intertek Semko
UkrTEST
Culoare înveliș exterior Roșu
Descrierea produselor DEVIheat™ 150S
Description DEVIheat 150S 300W 230V 0.5x4m
Diametrul cablului [mm] 2.5 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²] 1 mm²
EU RoHS compliance Yes
Garanție [An] 20
Grosime [mm] 3 mm
Grupă de produse Heating Mats
Ignifug Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolație conductor FEP
Lungime covor [m] 4 m
Lungimea cablului rece [m] 3 m
Lățime covor [m] 0.5 m
Lățime pachet [mm] 145 mm
Nu conține plumb Da
Principiu de încălzire Rezistență în serie
Protecție UV Nu
Putere covor [W/m²] 150 W/m²
Putere de încălzire [W/m] 300 W
Rezistența cablului [Ohm] 176
Rezistență la deformare [N] 600 N
Rezistență la tracțiune [N] 120 N
Setare accesorii No
Temperatură de instalare [°C] [Min] -5 °C
Temperatură operare [°C] [Max] 110 °C
Temperatură repaus [°C] [Max] 120 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip DEVIheat™ 150S
Tip cablu rece DSWB
Tip de cablu Conductor monofilar
UK RoHS compliance Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Înveliș de protecție cablu Împletitură din cupru
Înveliș exterior PVDF
Înălțime pachet [mm] 590 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality