A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 33 product(s)
AVQT, PN 25, DN 15, Debit [m³/h]: 0.03 - 0.90, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: liber
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 filet tur/retur
AVQT, PN 25, DN 15, Debit [m³/h]: 0.07 - 1.60, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: liber
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 filet tur/retur
AVQT, PN 25, DN 15, Debit [m³/h]: 0.07 - 2.40, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: liber
AVQT PN25 15/4 /0,2 filet tur/retur
AVQT, PN 25, DN 20, Debit [m³/h]: 0.16 - 3.50, Filet exterior, G 1 A, Versiunea de montaj: liber
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 filet tur/retur
AVQT, PN 25, DN 25, Debit [m³/h]: 0.20 - 4.50, Filet exterior, G 1 1/4 A, Versiunea de montaj: liber
AVQT PN25 25/8 /0,2 filet tur/retur
AVQT, PN 25, DN 32, Debit [m³/h]: 0.40 - 10.00, flanșă, Versiunea de montaj: liber
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 flanșe tur/retur
AVQT, PN 25, DN 40, Debit [m³/h]: 0.80 - 12.00, flanșă, Versiunea de montaj: liber
AVQT PN25 40/20 /0,2 flanșe tur/retur
AVQT, PN 25, DN 50, Debit [m³/h]: 0.80 - 15.00, flanșă, Versiunea de montaj: liber
AVQT PN25 50/25 /0,2 flanșe tur/retur
AVQMT, PN 25, DN 15, Debit [m³/h]: 0.01 - 0.18, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: liber
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 filet tur/retur
AVQMT, PN 25, DN 15, Debit [m³/h]: 0.02 - 0.40, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: liber
AVQMT PN25 15/1 /0,2 filet tur/retur