BOCK, FX2, Open Type Compressor

097B12084

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 12084

Detalii produs

Greutate brută 26.6 Kilogram
Greutate netă 18 Kilogram
Volume 37.884 Liter
EAN 5715162578322

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407C
Cilindru 2
Clutch type No
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Comentarii racord refulare Standard
Comentarii racord refulare Soldering
Culoare Blue (standard)
Denumire produs Reciprocating compressor F
Denumire tip FX2
Description Compressor FX2
Dimensiune conexiune absorbție [in] 5/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 5/8 in
Discharge connection size [mm] 16 mm
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Grupă de produse Open type compressors
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 12084
Length (mm) 255
Lățime [mm] 152 mm
Marcă BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FX2
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Standard de aprobare No
Suction connection size [mm] 16 mm
Sursă de alimentare compresor [V] w/o motor
Tehnologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Tip FX2
Înălțime totală [mm] 340 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality