Electroventile

Afișează 497 produse

EV220B, Supapă cu solenoid, Flanşă, NC, NBR

Denumire produs: Supapă cu solenoid, Tip: EV220B, Funcție: NC, Dimensiuni racord [in]: 2 1/2 in, Tip de racord: Flanşă, Valoare Cv [gal/min]: 58.100, Valoare Kv [m³/h]: 50.000, Material etanșare: NBR

EV220B, Supapă cu solenoid, Flanşă, NC, NBR

Denumire produs: Supapă cu solenoid, Tip: EV220B, Funcție: NC, Dimensiuni racord [in]: 3 in, Tip de racord: Flanşă, Valoare Cv [gal/min]: 87.000, Valoare Kv [m³/h]: 75.000, Material etanșare: NBR

EV220B, Supapă cu solenoid, Flanşă, NC, NBR

Denumire produs: Supapă cu solenoid, Tip: EV220B, Funcție: NC, Dimensiuni racord [in]: 4 in, Tip de racord: Flanşă, Valoare Cv [gal/min]: 150.000, Valoare Kv [m³/h]: 130.000, Material etanșare: NBR

EV220B, Supapă cu solenoid, Flanşă, NC, EPDM

Denumire produs: Supapă cu solenoid, Tip: EV220B, Funcție: NC, Dimensiuni racord [in]: 2 1/2 in, Tip de racord: Flanşă, Valoare Cv [gal/min]: 58.100, Valoare Kv [m³/h]: 50.000, Material etanșare: EPDM

EV220B, Supapă cu solenoid, Flanşă, NC, EPDM

Denumire produs: Supapă cu solenoid, Tip: EV220B, Funcție: NC, Dimensiuni racord [in]: 3 in, Tip de racord: Flanşă, Valoare Cv [gal/min]: 87.000, Valoare Kv [m³/h]: 75.000, Material etanșare: EPDM

Vizualizați: