Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, Flanşă, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR

016D3330

Recomandări privind mediul: Water,Brine,Oil,Air, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2

Detalii produs

Greutate brută 16.72 Kg
Greutate netă 15.884 Kg
Volume 22.49 Liter
EAN 5702422130802

 

Accesorii produs Flanşe
Accesorii supapă cu solenoid
Actuator B
Application Oprire
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
China RoHS compliance Out of scope
Cod specificație EV220B 65CI FL10 N NC000
Comentarii toleranță mediu Mediu neutru
Denumire tip EV220B 65
Deschidere/închidere orificiu de egalizare Orificiu de egalizare opţional
Dimensiune actuator 13.5 mm
Dimensiune actuator [in] 0.53 in
Dimensiune orificiu [mm] 65 mm
Dimensiuni racord [in] 2 1/2 in
Direcție debit Flux unic
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet unic
Fracțiune dimensiune orificiu [in] 2 1/4 in
Funcție NC
Funcționarea Operat prin servo (piston)
Grup de fluide 2
Grupă de produse Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 90 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -25 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 194 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -13 °F
Material etanșare NBR
Material racord Fontă
Materialul carcasei Fontă
Nr. dosar SCIP ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Nume program piese EV220B 65 - 100
Număr de căi 2/2
Presiune maximă de lucru [bar] 10 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 145 psig
Presiune de testare max. [bar] 15 bar
Presiune de testare max. [psig] 218 psig
Presiune diferențială [bar] [Max] 10 bar
Presiune diferențială [bar] [Min] 0.25 bar
Presiune diferențială [psi] [Max] 145 psi
Presiune diferențială [psi] [Min] 3.6 psi
Product Name Description Supapă cu solenoid
Recomandări privind mediul Water,Brine,Oil,Air
Servisabil Piese de schimb supapă cu solenoid
Sistem actuator [mm] 13.5 mm
Standard de conexiune EN 1092-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură ambiantă max. [°C] 80 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 176 °F
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] 5000 ms
Timp est. pentru închidere, apă [ms] 7000 ms
Tip EV220B
Tip de racord Flanşă
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 58.1 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 50 m³/h
Vâscozitate mediu max. [cSt] 50 cSt

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality