Bobină solenoid, BX024CS, Magistrală conductă, 2.50 m, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Pachet multiplu

018F4104

Conexiune electrică: Magistrală conductă, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP54

Detalii produs

Greutate brută 0.41 Kg
Greutate netă 0.325 Kg
Volume 0.838 Liter
EAN 5702428840941

 

Accesorii produs Accesorii bobină solenoid
Aprobare LISTAT C UL US
LLC CDC TYSK
Cantitate pe format de ambalaj 24 buc
Categorie izolație bobinaj Clasa H conform IEC 85
China RoHS compliance Out of scope
Clasa carcasei IP54
Clasificare carcasă Nema (~) 4
Comentarii con. electrică Conductoare
Conexiune bobină 1/2 în magistrală conductă
Conexiune electrică Magistrală conductă
Conexiune electrică standard UL50E CLASA 4
Conformitate UL 429
Consum de energie [W] 50Hz 14 W
Consum de energie [W] 60Hz 14 W
Culoare Negru
Denumire tip BX024CS
Design bobină standard UL 429
Design cadru Cadru metalic ext.
Dimensiune actuator 13.5 mm
Dimensiune conexiune electrică ½ in
EU RoHS compliance Out of scope
Fixare bobină Clip-on
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Grad poluare 3
Grupă de produse Solenoid valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 120 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Lungime cablu [in] 98 in
Lungime cablu [m] 2.5 m
Nume fișier aprobare UL MH29671
Nume program piese EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Număr piesă de schimb 018F4104
Product Name Description Bobină solenoid
Rel. Condiții de umiditate Fără condensare
Rel. umiditate [% RH] [Max] 97 %
Rel. Umiditate [% RH] [Min 0 %
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] 24 V
Tensiune alimentare 60Hz Max [V] 24 V
Tensiune alimentare [V] CA 24 V
Tip BX024CS
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality