Senzori de temperatură -50C - +400C

Afișează 239 produse

Senzor de temperatură, MBT 5252

Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 200, Lungime inserție [mm]: 133, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Senzor de temperatură, MBT 3270

Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 150, Lungime inserție [mm]: 28, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: Alamă, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pin

Senzor de temperatură, MBT 3270

Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 150, Lungime inserție [mm]: 24, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pin

Senzor de temperatură, MBT 3270

Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 300, Lungime inserție [mm]: 40, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Temporizator AMP Junior Power, Dimensiune conexiune electrică: 2 pin

Senzor de temperatură, MBT 3270

Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 300, Lungime inserție [mm]: 40, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Deutsch DT04, Dimensiune conexiune electrică: 2 pin

Vizualizați: