Senzor de temperatură, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

084Z0157

Interval temperatură [°C]: -50 - 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Detalii produs

Greutate brută 0.367 Kg
Greutate netă 0.359 Kg
Volume 1.12 Liter
EAN 5702423261079

 

Cantitate pe format de ambalaj 8 buc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clasa carcasei IP65
Conexiune de proces tată/mamă TATĂ
Conexiune electrică Tip B
Denumire tip MBT 5252-0000-0133-0200-0000
Diametru tub de protecție [in] 0.31 in
Diametru tub de protecție [mm] 8 mm
Dimensiune conexiune de proces 1/2
Dimensiune conexiune electrică Pg 16
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element senzor [buc] 1 buc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Fire [buc] 2 buc
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Inserție senzor Schimbabil
Interval de temperatură [°F] [Max] 392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 200 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -50 °C
Lungime inserție [in] 5.24 in
Lungime inserție [mm] 133 mm
Material conexiune de proces Oţel inoxidabil
Material racord Oţel inoxidabil
Material tub de protecție AISI 316 Ti
Numărul de terminale [buc] 3 buc
Product Name Description Senzor de temperatură
Rezistență element senzor [Ohm] 100
Semnal de ieșire Ohm
Standard conexiune de proces ISO 228-1-A
Standard de conexiune ISO 228
Standard element senzor EN 60751
Temperatură ambiantă max. [°C] 90 °C
Temperatură ambiantă max. [°F] 194 °F
Tip MBT 5252
Tip conexiune de proces G
Tip de racord G
Tip element senzor Pt
Tip inserție Fixat
Toleranță element senzor Clasa B
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality