High Temperature Sensors +400C to +800C

Afișează 42 produse

Senzor de temperatură, MBT 5116

Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 600, Lungime inserție [mm]: 100, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 1000, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Linie subţire, Dimensiune conexiune electrică: Pg 13.5

Senzor de temperatură, MBT 5116

Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 600, Lungime inserție [mm]: 150, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Senzor de temperatură, MBT 5116

Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 600, Lungime inserție [mm]: 200, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Senzor de temperatură, MBT 5116

Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 600, Lungime inserție [mm]: 300, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Senzor de temperatură, MBT 5116

Interval temperatură [°C] [Min]: -50, Interval temperatură [°C] [Max]: 600, Lungime inserție [mm]: 110, Tip element senzor: Pt, Rezistență element senzor [Ohm]: 100, Material tub de protecție: AISI 316 Ti, Conexiune electrică: Tip B, Dimensiune conexiune electrică: Pg 16

Vizualizați: