Releu suprasarcină, TI 16C
Releu suprasarcină, TI 16C

047H0203

Curent DOL demaror motor [A] [Min]: 0.40, Curent DOL demaror motor [A] [Max]: 0.62

Detalii produs

Greutate brută 0.11 kg
Greutate netă 0.11 kg
EAN 5702423003563

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 10 pc
Curent DOL demaror motor [A] [Max] 0.62 A
Curent DOL demaror motor [A] [Min] 0.4 A
Denumire produs Releu suprasarcină
Descrierea produselor Releu suprasarcină termică
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E82701
Produs identic 047H4203
Tip TI 16C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii