Demaror soft electronic, MCI 25
Demaror soft electronic, MCI 25

037N0038

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Tensiune control [V] CC [Min]: 24, Tensiune control [V] CC [Max]: 240, Tensiune alimentare [V] CA: 240, Faze controlate: 2

Detalii produs

Greutate brută 1.2 kg
Greutate netă 1.14 kg
EAN 5702423108671

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 8 pc
Denumire produs Demaror soft electronic
Descrierea produselor Contactor motor pornire soft
Faze controlate 2
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E198251
Sarcină max. [A] 25 A
Setări fixe nu
Tensiune alimentare [V] c.a. 240 V
Tensiune alimentare [V] CA 240 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Max] 240 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Min] 24 V
Tensiune bobină [V] CC [Max] 240 V
Tensiune bobină [V] CC [Min] 24 V
Tensiune control [V] CC [Max] 240 V
Tensiune control [V] CC [Min] 24 V
Tensiune control, 50/60 Hz [V] [Max] 240 V
Tensiune control, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V
Tip MCI 25

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality