Demaror motor, CIM 9
Demaror motor, CIM 9

047B402131

Sarcină max., AC-3 [A]: 9.0, Tensiune bobină @ 50 Hz [Max]: 240, Tensiune bobină @ 50 Hz [Min]: 220

Detalii produs

Greutate brută 0.71 kg
Greutate netă 0.7 kg
EAN 5702423046348

 

Aprobare CE
EAC
Butoane OPRIRE/RESETARE
Cantitate pe format de ambalaj 6 pc
Denumire produs Demaror motor
Descrierea produselor Demaror motor
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Putere AC-3 @ 380-690 V 4 kW
Sarcină max., AC-3 [A] 9 A
Tensiune bobină @ 50 Hz [Max] 240 V
Tensiune bobină @ 50 Hz [Min] 220 V
Tensiune control, 50 Hz [V] [Max] 240 V
Tensiune control, 50 Hz [V] [Min] 220 V
Tip CIM 9

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii