Demaror motor, CIM 16
Demaror motor, CIM 16

047B404231

Sarcină max., AC-3 [A]: 16.0, Tensiune bobină @ 50 Hz [Max]: 230, Tensiune bobină @ 50 Hz [Min]: 220

Detalii produs

Greutate brută 0.78 kg
Greutate netă 0.74 kg
EAN 5702423046225

 

Aprobare CE
EAC
Butoane INIŢIALIZARE-OPRIRE/RESETARE
Cantitate pe format de ambalaj 6 pc
Denumire produs Demaror motor
Descrierea produselor Demaror motor
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Putere AC-3 @ 380-690 V 7.5 kW
Sarcină max., AC-3 [A] 16 A
Tensiune bobină @ 50 Hz [Max] 230 V
Tensiune bobină @ 50 Hz [Min] 220 V
Tensiune control, 50 Hz [V] [Max] 230 V
Tensiune control, 50 Hz [V] [Min] 220 V
Tip CIM 16

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii