Demaror motor, CIM 12
Demaror motor, CIM 12

047B403231

Sarcină max., AC-3 [A]: 12.0, Tensiune bobină @ 50 Hz [Max]: 230, Tensiune bobină @ 50 Hz [Min]: 220

Detalii produs

Greutate brută 0.73 kg
Greutate netă 0.7 kg
EAN 5702423046393

 

Aprobare CE
EAC
Butoane INIŢIALIZARE-OPRIRE/RESETARE
Cantitate pe format de ambalaj 6 pc
Denumire produs Demaror motor
Descrierea produselor Demaror motor
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Putere AC-3 @ 380-690 V 5.5 kW
Sarcină max., AC-3 [A] 12 A
Tensiune bobină @ 50 Hz [Max] 230 V
Tensiune bobină @ 50 Hz [Min] 220 V
Tensiune control, 50 Hz [V] [Max] 230 V
Tensiune control, 50 Hz [V] [Min] 220 V
Tip CIM 12

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii