Contactor electronic, ECI 50-1
Contactor electronic, ECI 50-1

037N0004

Faze controlate: 1, Sarcină max. [A]: 50, Tensiune bobină [V] CC [Min]: 24, Tensiune bobină [V] CC [Max]: 230

Detalii produs

Greutate brută 1.28 kg
Greutate netă 1.21 kg
EAN 5702423108336

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 8 pc
Denumire produs Contactor electronic
Descrierea produselor Contactor electronic
Faze controlate 1
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E198251
Sarcină max. [A] 50 A
Tensiune alimentare [V] c.a. 400 V
Tensiune alimentare [V] CA 400 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Max] 230 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Min] 24 V
Tensiune bobină [V] CC [Max] 230 V
Tensiune bobină [V] CC [Min] 24 V
Tensiune control [V] CC [Max] 230 V
Tensiune control [V] CC [Min] 24 V
Tensiune control, 50/60 Hz [V] [Max] 230 V
Tensiune control, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V
Tip ECI 50-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii