Contactor electronic, ECI 30-1
Contactor electronic, ECI 30-1

037N0007

Faze controlate: 1, Sarcină max. [A]: 30, Tensiune bobină [V] CC [Min]: 5, Tensiune bobină [V] CC [Max]: 24

Detalii produs

Greutate brută 0.68 kg
Greutate netă 0.65 kg
EAN 5702423108367

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 12 pc
Denumire produs Contactor electronic
Descrierea produselor Contactor electronic
Faze controlate 1
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E198251
Sarcină max. [A] 30 A
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tensiune bobină [V] CC [Max] 24 V
Tensiune bobină [V] CC [Min] 5 V
Tensiune control [V] CC [Max] 24 V
Tensiune control [V] CC [Min] 5 V
Tip ECI 30-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii