Contactor electronic, ACI 50-1
Contactor electronic, ACI 50-1

037N0058

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Descrierea produselor: Controler alimentare analogic, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Sarcină max. [A]: 50, Faze controlate: 1

Detalii produs

Greutate brută 1.3 kg
Greutate netă 1.24 kg
EAN 5702423108886

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 8 pc
Denumire produs Contactor electronic
Descrierea produselor Controler alimentare analogic
Faze controlate 1
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E198251
Sarcină max. [A] 50 A
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip ACI 50-1

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii