Contactor electronic, ACI 30-1
Contactor electronic, ACI 30-1

037N0057

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Descrierea produselor: Controler alimentare analogic, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Sarcină max. [A]: 30, Faze controlate: 1

Detalii produs

Greutate brută 0.71 kg
Greutate netă 0.67 kg
EAN 5702423108879

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Cantitate pe format de ambalaj 12 pc
Denumire produs Contactor electronic
Descrierea produselor Controler alimentare analogic
Faze controlate 1
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Nume fișier aprobare UL E198251
Sarcină max. [A] 30 A
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip ACI 30-1

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii