Contactor motor electronic, MCI 15 DOL
Contactor motor electronic, MCI 15 DOL

037N0055

Tensiune control [V] CC [Min]: 24, Tensiune control [V] CC [Max]: 60, Tensiune alimentare [V] CA: 400, Faze controlate: 2

Detalii produs

Greutate brută 0.74 kg
Greutate netă 0.71 kg
EAN 5702423108855

 

Aprobare CE
EAC
LLC CDC TYSK
Cantitate pe format de ambalaj 12 pc
Denumire produs Contactor motor electronic
Descrierea produselor Contactor motor pornire soft
Faze controlate 2
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Sarcină max. [A] 15 A
Tensiune alimentare [V] CA 400 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Max] 480 V
Tensiune bobină @ 50/60 Hz [Min] 24 V
Tensiune bobină [V] CC [Max] 60 V
Tensiune bobină [V] CC [Min] 24 V
Tensiune control [V] CC [Max] 60 V
Tensiune control [V] CC [Min] 24 V
Tensiune control, 50/60 Hz [V] [Max] 480 V
Tensiune control, 50/60 Hz [V] [Min] 24 V
Tip MCI 15 DOL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii