Întrerupător de circuit, CTI 25M
Întrerupător de circuit, CTI 25M

047B3140

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 100, Sarcină max., AC-3 [kW]: 0.02

Detalii produs

Greutate brută 0.29 kg
Greutate netă 0.26 kg
EAN 5702423144839

 

Aprobare C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Cantitate pe format de ambalaj 20 pc
Cap. de cedare Ics, 380-415 V 100 kA
Curent declanșare max. [A] 2.1 A
Denumire produs Întrerupător de circuit
Descrierea produselor Întrerupător de circuit
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție Prot. suprasarcină şi scurtcircuit
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Interval curent [A] [Max] 0.16 A
Interval curent [A] [Min] 0.1 A
Nume fișier aprobare UL E148460
Sarcină max., AC-3 [kW] 0.02 kW
Tip CTI 25M
Utilizat pentru produs Motoare

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii