Întrerupător de circuit, CTI 15
Întrerupător de circuit, CTI 15

047B3060

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 6, Sarcină max., AC-3 [kW]: 12.50

Detalii produs

Greutate brută 0.31 kg
Greutate netă 0.29 kg
EAN 5702423208555

 

Aprobare C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Cantitate pe format de ambalaj 20 pc
Cap. de cedare Ics, 380-415 V 6 kA
Curent declanșare max. [A] 275 A
Denumire produs Întrerupător de circuit
Descrierea produselor Întrerupător de circuit
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție Prot. suprasarcină şi scurtcircuit
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Interval curent [A] [Max] 25 A
Interval curent [A] [Min] 20 A
Nume fișier aprobare UL E148460
Sarcină max., AC-3 [kW] 12.5 kW
Tip CTI 15
Utilizat pentru produs Motoare

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii