Întrerupător de circuit, CTI 15
Întrerupător de circuit, CTI 15

047B3058

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 8, Sarcină max., AC-3 [kW]: 5.50

Detalii produs

Greutate brută 0.3 kg
Greutate netă 0.29 kg
EAN 5702423188093

 

Aprobare C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Cantitate pe format de ambalaj 23 pc
Cap. de cedare Ics, 380-415 V 8 kA
Curent declanșare max. [A] 110 A
Denumire produs Întrerupător de circuit
Descrierea produselor Întrerupător de circuit
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție Prot. suprasarcină şi scurtcircuit
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Interval curent [A] [Max] 10 A
Interval curent [A] [Min] 6.3 A
Nume fișier aprobare UL E148460
Sarcină max., AC-3 [kW] 5.5 kW
Tip CTI 15
Utilizat pentru produs Motoare

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii