Întrerupător de circuit, CTI 15
Întrerupător de circuit, CTI 15

047B3052

Utilizat pentru produs: Motoare, Funcție: Prot. suprasarcină şi scurtcircuit, Cap. de cedare Ics, 380-415 V: 50, Sarcină max., AC-3 [kW]: 0.12

Detalii produs

Greutate brută 0.27 kg
Greutate netă 0.26 kg
EAN 5702423188031

 

Aprobare C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Cantitate pe format de ambalaj 23 pc
Cap. de cedare Ics, 380-415 V 50 kA
Curent declanșare max. [A] 6.9 A
Denumire produs Întrerupător de circuit
Descrierea produselor Întrerupător de circuit
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție Prot. suprasarcină şi scurtcircuit
Grupă de produse Contactoare și demaroare
Interval curent [A] [Max] 0.63 A
Interval curent [A] [Min] 0.4 A
Nume fișier aprobare UL E148460
Sarcină max., AC-3 [kW] 0.12 kW
Tip CTI 15
Utilizat pentru produs Motoare

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality