A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Greutate brută | 2.02 Kg |
Greutate netă | 1.91 Kg |
EAN | 5710104080086 |
Greutate brută | 2.02 Kg |
Greutate netă | 1.91 Kg |
EAN | 5710104080086 |
Agent de lucru alternativ | Apă potabilă |
Agent de lucru alternativ 2 | Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru permis | Apă de circulație |
Aplicație | Încălzire centrală rezidențială și comercială |
Aplicație alternativă VSP | Centrale energetice solare |
Cuplu de operare [Nm] | 15 N-m |
Denumire tip | AMZ 113 |
Denumirea producătorului | Danfoss |
Descriere | AMZ 113 PORNIT/OPRIT 3 căi cu filet int. 230V DN25 |
Diametru [mm] | 25 mm |
Dimensiuni racord | Rp 1 |
Grupă de produse | Vane de reglare motorizate |
Materialul bilei pentru vană | CW 614 N UNI EN 12164 |
Materialul carcasei vanei | CW 617 N UNI EN 12165 |
Materialul tijei vanei | CW 614 N UNI EN 12164 |
Numărul de căi | 3 |
Poziția axului | Fără |
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] | 6 bar |
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] | 6 bar |
Presiune nominală [bar] | 40 bar |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 110 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Tip | AMZ 113 |
Tipuri de conexiuni | filet interior |
Valori Kv [m³/h] | 13 m3/h |
Versiunea de montaj | liber |
Agent de lucru alternativ | Apă potabilă |
Agent de lucru alternativ 2 | Apă cu glicol până la 50% |
Agent de lucru permis | Apă de circulație |
Aplicație | Încălzire centrală rezidențială și comercială |
Aplicație alternativă VSP | Centrale energetice solare |
Cuplu de operare [Nm] | 15 N-m |
Denumire tip | AMZ 113 |
Denumirea producătorului | Danfoss |
Descriere | AMZ 113 PORNIT/OPRIT 3 căi cu filet int. 230V DN25 |
Diametru [mm] | 25 mm |
Dimensiuni racord | Rp 1 |
Grupă de produse | Vane de reglare motorizate |
Materialul bilei pentru vană | CW 614 N UNI EN 12164 |
Materialul carcasei vanei | CW 617 N UNI EN 12165 |
Materialul tijei vanei | CW 614 N UNI EN 12164 |
Numărul de căi | 3 |
Poziția axului | Fără |
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] | 6 bar |
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] | 6 bar |
Presiune nominală [bar] | 40 bar |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 110 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Tip | AMZ 113 |
Tipuri de conexiuni | filet interior |
Valori Kv [m³/h] | 13 m3/h |
Versiunea de montaj | liber |