AMZ 112, 39.00 m³/h, Rp 1

082G5402

AMZ 112 PORNIT/OPRIT 2 căi cu filet int. 24V DN25

Detalii produs

Greutate brută 1.335 Kg
Greutate netă 1.258 Kg
Volume 4 Liter
EAN 5710104079745

 

Agent de lucru alternativ Apă de circulație
Agent de lucru alternativ 2 Apă cu glicol până la 50%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Încălzire centrală rezidențială și comercială
Aplicație alternativă VSP Centrale energetice solare
China RoHS compliance Out of scope
Cuplu de operare [Nm] 10 Nm
Denumire produs dosar SCIP 082G5402
Description AMZ 112 PORNIT/OPRIT 2 căi cu filet int. 24V DN25
Diametru [mm] 25 mm
Dimensiuni racord Rp 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupă de produse Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materialul bilei pentru vană CW 614 N UNI EN 12164
Materialul carcasei vanei CW 617 N UNI EN 12165
Materialul tijei vanei CW 614 N UNI EN 12164
Nr. dosar SCIP 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
Numărul de căi 2
Poziția axului Fără
Presiune diferențială de închidere (amestec) [bar] [Max] 6 bar
Presiune diferențială de închidere (distribuție) [bar] [Max] 6 bar
Presiune nominală [bar] 40 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 110 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip AMZ 112
Tipuri de conexiuni filet interior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 39 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality