VM 2, 0.25 m³/h, G 3/4 A

065B2010

VM 2 PN25 15/0,25 2 căi cu scaun filet exterior

Detalii produs

Greutate brută 0.916 Kg
Greutate netă 0.916 Kg
Volume 1.136 Liter
EAN 5702421508824

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
Aplicație alternativă VSP Încălzire
Caracteristica de debit Combinată
China RoHS compliance Out of scope
Cursa [mm] 5 mm
Description VM 2 PN25 15/0,25 2 căi cu scaun filet exterior
Diametru [mm] 15 mm
Dimensiuni racord G 3/4 A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitație 0.5
Grupă de produse Motorized control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 16 bar
Material con vană Oțel inoxidabil
Material de etanșare presetupă EPDM
Materialul carcasei vanei Bronz roșu, mat. No. 2.1096.1 (RG5)
Materialul scaunului vanei Oțel inoxidabil
Materialul tijei vanei Oțel inoxidabil
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 16
Poziția axului Normal deschis
Presiune nominală [bar] 25 bar
Raportul de reglare 50:1
Scurgeri prin port max. [% Kvs] 0.05
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip VM 2
Tipuri de conexiuni Filet exterior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 0.25 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality