Tip: TP5000-RF
Tip: TP5000-RF

087N791402

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

TP50001-RF + Rx-1

Detalii produs

Greutate brută 0.49 kg
Greutate netă 0.49 kg
EAN 5702420087160

 

Adâncime [mm] 28 mm
Afișaj ceas Afișaj AM/PM sau 24 de ore
Afișaj cu lumină de fundal Nu
Afișează ora și temperatura Da
Ceas calendar setat din fabrică Da
Control crono-proporțional Da
Control PORNIT/OPRIT Da
Controlul poluării Gradul 2
Descriere Battery powered electronic programmable room thermostat with wireless communication offering up to six time and temperature changes per day.
With built-in sensor, service interval timer and RX1 receiver.
Design standard EN 300220
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Frecvență RF [MHz] 433.92 MHz
Funcție anulare Da
Funcție de dezactivare programabilă Da
Grupă de produse Termostate de cameră programabile
Indicator baterie descărcată Da
Interval RF [m] 30 m
Interval tensiune alimentare [V] c.a. 230 V
Lățime [mm] 110 mm
Mediu A
Mod termostat Da
Oprire Da
Opțiune de senzor la distanță Nu
Porniri/opriri pe zi 6
Precizia temperaturii ±1°C
Programe preconfigurate de fabrică Da
Protecție la îngheț Da
Putere nominală releu de ieșire sarcină inductivă [A] 1 A
Putere nominală releu de ieșire sarcină rezistivă [A] 3 A
Reglare pornire optimă Da
Reglare pornire întârziată Da
Selectare °C sau °F Da
Senzor încorporat Da
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 45 °C
Temperatură [°C] [Max] 30 °C
Temperatură [°C] [Min] 5 °C
Tensiune nominală în impulsuri [kV] 2.5 kV
Termostat de timp pentru intervalul de service Nu
Testare rezistență bilă [°C] 75 °C
Tip TP5000-RF
Tip comutator SPDT
Tip de alimentare Baterii + receptor 230Vca
Tip de baterie 2 baterii AA alcaline
Tip program Zi 5/2, 24 de ore
Toleranță ±15%
Trecere automată la ora de vară Da
Înălțime [mm] 88 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii