Ansambluri de distribuitoare, RA-K cu cot, RA-K, Conexiune podea

013G3342

RA-K set distribuitor

Detalii produs

Greutate brută 0.776 Kg
Greutate netă 0.758 Kg
Volume 0.854 Liter
EAN 5702420031750

 

Aplicație sistem cu 2 conducte
Conținutul setului Robinet
Denumire produs dosar SCIP RA-K Combi
Description RA-K set distribuitor
Design Conexiune podea
Dimensiune conexiune ieșire R 1/2
Dimensiune conexiune intrare G 3/4 A
Grupă de produse Manifold Assemblies
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 0.6 bar
Nr. dosar SCIP 00dd2d14-d9dc-45cf-bf03-87a36eb51af2
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Presiune de încercare [bar] 16 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip RA-K/KW
Tip de vană RA-K cu cot
Tip RLV RA-K
Valori Kv [m³/h] 0.76 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality