Robinete de închidere cu protecție, RLV, DN 15, Drept, Standard, filet interior

003L0144

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Funcție de golire

Detalii produs

Greutate brută 0.224 Kg
Greutate netă 0.213 Kg
Volume 0.132 Liter
EAN 5702420031002

 

China RoHS compliance Out of scope
Conexiune la radiator R 1/2
Conexiune la sistem Rp 1/2
Denumire produs dosar SCIP RLV Lock shield
Description Funcție de golire
Design Drept
Dimensiune robinet DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupă de produse Lockshield Valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Nr. dosar SCIP 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Presiune de încercare [bar] 16 bar
Sfârșit Placat cu nichel
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suprafață Placat cu nichel
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip RLV
Tip de racord Standard
Tipuri de conexiuni filet interior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality