Robinete de închidere cu protecție, RLV, DN 15, De colț, filet interior
Robinete de închidere cu protecție, RLV, DN 15, De colț, filet interior

003L0343

Drain-off feature, self-sealing tailpiece

Detalii produs

Greutate brută 0.25 kg
Greutate netă 0.25 kg
EAN 5702420095066

 

Conexiune la radiator R ½
Conexiune la sistem Rp ½
Descriere Drain-off feature, self-sealing tailpiece
Design De colț
Dimensiune robinet DN 15
Grupă de produse Robinete de închidere cu protecție
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Presiune de încercare [bar] 16 bar
Suprafață Placat cu nichel
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip RLV
Tip de racord Self-sealing
Tipuri de conexiuni filet interior
Valori Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality