Robinete de închidere cu protecție, RLV, DN 15, De colț, filet interior
Robinete de închidere cu protecție, RLV, DN 15, De colț, filet interior

003L0143

Drain-off feature

Detalii produs

Greutate brută 0.23 kg
Greutate netă 0.22 kg
EAN 5702420030999

 

Conexiune la radiator R 1/2
Conexiune la sistem Rp 1/2
Descriere Drain-off feature
Design De colț
Dimensiune robinet DN 15
Grupă de produse Robinete de închidere cu protecție
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Presiune de încercare [bar] 16 bar
Suprafață Placat cu nichel
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip RLV
Tip de racord Standard
Tipuri de conexiuni filet interior
Valori Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii