RLV-CX, 15, De colț, Crom
RLV-CX, 15, De colț, Crom

003L0273

Robinet de închidere cu protecție

Detalii produs

Greutate brută 0.24 kg
Greutate netă 0.24 kg
EAN 5702420069814

 

Conținutul setului RLV-CX
Culoare Crom
Descriere Robinet de închidere cu protecție
Design De colț
Dimensiune conexiune ieșire Rp 1/2
Dimensiune conexiune intrare R 1/2
Dimensiune robinet 15
Grupă de produse Produse pentru radiatoare decorative
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip RLV-CX
Tip de racord Chrome-plated
Tip de vană Lockshield
Tip RLV RLV-CX
Tipuri de conexiuni filet interior
Valori Kv [m³/h] [Max] 2.5 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality