RLV-KS, 20, Drept
RLV-KS, 20, Drept

003L0221

Standard H-piece with shut-off

Detalii produs

Greutate brută 0.34 kg
Greutate netă 0.34 kg
EAN 5702420035888

 

Aplicație sistem cu 2 conducte
Cantitate pe format de ambalaj 40 pc
Conexiune la radiator G 3/4 A
Conexiune la sistem G 3/4
Descriere Standard H-piece with shut-off
Design Drept
Dimensiune robinet 20
Grupă de produse H-piece valves
Presiune de lucru [bar] [Max] 10 bar
Presiune de încercare [bar] 16 bar
Suprafață Placat cu nichel
Temperatură de fluiditate [°C] [Max] 120 °C
Tip RLV-KS
Valori Kv [m³/h] 1.3 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii